Home / Producten / UL PC 150H / 6411314

UL PC 150/75 HG

6411314

Afmetingen - 180 x 130 x 75

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074014412

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030491

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 75

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 2.95
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150H.gif Downloaden
MNX150Hi.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII150HB.dwg
  • MII150HB.dxf
  • FIBOX_MNX150HB.x_t
  • FIBOX_MNX150HB.zip
  • MII1502C.dwg
  • MII1502C.dxf
  • FIBOX_MNX15025C.x_t
  • FIBOX_MNX15025C.zip
  • 6411314_FIBOX_MNX_PC_150_75_HG.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 150/75 HG

Fibox
6411314_PC_150_75_HG_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 150/75 HG

Artikelnr. : 6411314

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074014412

El. number :

  • Denemarken : 8212030491
MNX150H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 130 75
inch : 7.09 5.12 2.95
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance