Home / Producten / UL PC 150H / 6411315

UL PC 150/100 HG

6411315

Afmetingen - 180 x 130 x 100

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074014429

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030323

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 100

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 3.94
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150H.gif Downloaden
MNX150Hi.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII150HB.dwg
  • MII150HB.dxf
  • FIBOX_MNX150HB.x_t
  • FIBOX_MNX150HB.zip
  • MII1505C.dwg
  • MII1505C.dxf
  • FIBOX_MNX15050C.x_t
  • FIBOX_MNX15050C.zip
  • 6411315_FIBOX_MNX_PC_150_100_HG.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 150/100 HG

Fibox
6411315_PC_150_100_HG_2_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 150/100 HG

Artikelnr. : 6411315

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074014429

El. number :

  • Denemarken : 8212030323
MNX150H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 130 100
inch : 7.09 5.12 3.94
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance