Home / Producten / UL PC 150H / 6411316
default product image showing fibox logo

UL PC 150/125 HG

6411316

Afmetingen - 180 x 130 x 125

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074014436

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030365

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 125

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 4.92
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
UL Type : 1, 4, 4X and 6

MNX150H.gif Downloaden
MNX150Hi.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII150HB.dwg
  • MII150HB.dxf
  • FIBOX_MNX150HB.x_t
  • FIBOX_MNX150HB.zip
  • MII1507C.dwg
  • MII1507C.dxf
  • FIBOX_MNX15075C.x_t
  • FIBOX_MNX15075C.zip
  • 6411316_FIBOX_MNX_PC_150_125_HG.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 150/125 HG

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 150/125 HG

Artikelnr. : 6411316

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074014436

El. number :

  • Denemarken : 8212030365

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX150H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 130 125
inch : 7.09 5.12 4.92
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
UL Type 1, 4, 4X and 6
Certificates :
Certificate FI 40847