Home / Producten / UL PC 125H
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
UL PC 125/60 HG
Behuizingen

UL PC 125/60 HG

6411307

Afmetingen - 130 x 130 x 60

UL PC 125/75 HG
Behuizingen

UL PC 125/75 HG

6411308

Afmetingen - 130 x 130 x 75

UL PC 125/100 HG

UL PC 125/100 HG

6411309

Afmetingen - 130 x 130 x 100

UL PC 125/125 HG
Behuizingen

UL PC 125/125 HG

6411310

Afmetingen - 130 x 130 x 125

UL PC 125/60 HT

UL PC 125/60 HT

6411907

Afmetingen - 130 x 130 x 60

UL PC 125/75 HT
Behuizingen

UL PC 125/75 HT

6411908

Afmetingen - 130 x 130 x 75

UL PC 125/100 HT

UL PC 125/100 HT

6411909

Afmetingen - 130 x 130 x 100

UL PC 125/125 HT

UL PC 125/125 HT

6411910

Afmetingen - 130 x 130 x 125

UL PC 125H Accessoires