Home / Producten / UL PC 125H / 6411309
UL PC 125/100 HG main image
UL PC 125/100 HG thumb 1

UL PC 125/100 HG

6411309

Afmetingen - 130 x 130 x 100

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074014344

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030161

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 100

Hoogte (inch) : 5.12

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 3.94
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX125H.gif Downloaden
MNX125Hi.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII125HB.dwg
  • MII125HB.dxf
  • FIBOX_MNX125HB.x_t
  • FIBOX_MNX125HB.zip
  • MII1255C.dwg
  • Mii1255c.dxf
  • FIBOX_MNX12550C.x_t
  • FIBOX_MNX12550C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 125/100 HG

Fibox
6411309_PC_125_100_HG_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 125/100 HG

Artikelnr. : 6411309

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074014344

El. number :

  • Denemarken : 8212030161
MNX125H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 130 100
inch : 5.12 5.12 3.94
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance