Home / Producten / UL PC 125H / 6411907

UL PC 125/60 HT

6411907

Afmetingen - 130 x 130 x 60

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074014597

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030271

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 60

Hoogte (inch) : 5.12

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 2.36
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX125H.gif Downloaden
MNX125Hi.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII1251C.dwg
  • MII1251C.dxf
  • FIBOX_MNX12510C.x_t
  • FIBOX_MNX12510C.zip
  • MII125HB.dwg
  • MII125HB.dxf
  • FIBOX_MNX125HB.x_t
  • FIBOX_MNX125HB.zip
  • 6411907_FIBOX_MNX_PC_125_60_HT.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 125/60 HT

Fibox
6411907_PC_125_60_HT_3_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 125/60 HT

Artikelnr. : 6411907

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074014597

El. number :

  • Denemarken : 8212030271
MNX125H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 130 60
inch : 5.12 5.12 2.36
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance