Home / Producten / UL PC 125H / 6411310
default product image showing fibox logo

UL PC 125/125 HG

6411310

Afmetingen - 130 x 130 x 125

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074014351

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030200

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 125

Hoogte (inch) : 5.12

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 4.92
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
UL Type : 1, 4, 4X and 6

MNX125H.gif Downloaden
MNX125Hi.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII1257C.dwg
  • MII1257C.dxf
  • FIBOX_MNX12575C.x_t
  • FIBOX_MNX12575C.zip
  • MII125HB.dwg
  • MII125HB.dxf
  • FIBOX_MNX125HB.x_t
  • FIBOX_MNX125HB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 125/125 HG

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 125/125 HG

Artikelnr. : 6411310

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074014351

El. number :

  • Denemarken : 8212030200

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX125H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 130 125
inch : 5.12 5.12 4.92
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
UL Type 1, 4, 4X and 6
Certificates :
Certificate FI 40847