Home / Producten / UL PC 125H / 6411308
UL PC 125/75 HG main image
UL PC 125/75 HG thumb 1

UL PC 125/75 HG

6411308

Afmetingen - 130 x 130 x 75

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 8

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074014337

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030284

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 130

Breedte (mm) : 130

Diepte (mm) : 75

Hoogte (inch) : 5.12

Breedte (inch) : 5.12

Diepte (inch) : 2.95
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
UL Type : 1, 4, 4X and 6

MNX125H.gif Downloaden
MNX125Hi.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII125HB.dwg
  • MII125HB.dxf
  • FIBOX_MNX125HB.x_t
  • FIBOX_MNX125HB.zip
  • MII1252C.dwg
  • MII1252C.dxf
  • FIBOX_MNX12525C.x_t
  • FIBOX_MNX12525C.zip
  • 6411308_FIBOX_MNX_PC_125_75_HG.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 125/75 HG

Fibox
6411308_PC_125_75_HG_360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 125/75 HG

Artikelnr. : 6411308

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074014337

El. number :

  • Denemarken : 8212030284

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX125H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 130 130 75
inch : 5.12 5.12 2.95
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
UL Type 1, 4, 4X and 6
Certificates :
Certificate FI 40847