ABS 21/18-3TT main image
ABS 21/18-3TT thumb 1

ABS 21/18-3TT

7586154

Afmetingen - 235 x 185 x 119

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Clear transparent hinged cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074062093

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016868

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07

Hoogte (mm) : 235

Breedte (mm) : 185

Diepte (mm) : 119

Hoogte (inch) : 9.25

Breedte (inch) : 7.28

Diepte (inch) : 4.69

Materiaal: : ABS

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 60

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 140

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

CM21_18-3.gif Downloaden
CM21_18-3i.gif Downloaden
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Downloaden
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • cm21183b.dwg
  • cm21183b.dxf
  • FIBOX_CM2118-3C.x_t
  • FIBOX_CM2118-3C.zip
  • FIBOX_CM2118-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM2118-30_TCB.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ABS 21/18-3TT 7586154 Accessoires

FP 21/18
Behuizingen

FP 21/18

7720026

Aluminium frontplaat (Cardmaster)
FC PC 21/18
Behuizingen

FC PC 21/18

7720100

Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs
MP 21/18
Behuizingen

MP 21/18

7720035

Montageplaat

ABS 21/18-3TT

Fibox
PC_2118-3TT

Sample image

Order symbol : ABS 21/18-3TT

Artikelnr. : 7586154

Beschrijving : Enclosure, ABS

Opmerkingen : Clear transparent hinged cover

EAN: : 6418074062093

El. number :

  • Denemarken : 8212016868

Bestaande uit : Base. terminal compartment cover with EPDM gasket and screws for mounting plate/DIN-rail. -3 and -L3 versions: Transparent cover with PUR gasket. hinges. locking devices, FC version: Closed PC frame front plate with PUR gasket and cover screws.

CM21_18-3
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 235 185 119
inch : 9.25 7.28 4.69
Materialen: :
Materiaal: : ABS
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -40 … 80
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Temperatuur °F (korte termijn) : -40 … 175
Temperature °F (continuous) : -40 … 140
Accessoires :
FP 21/18 Aluminium frontplaat (Cardmaster)
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Montageplaat
(142 x 200 x 1)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc