Home / Producten / CARDMASTER 21/18
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER met zijn nieuwe, moderne design is een behuizing waarin de volledige bedrading apart van de eigenlijke apparatuur, bijvoorbeeld voor procesbewaking, is ondergebracht.
  • Afmetingen: 166 x 160 x 80 mm – 390 x 316 x 167 mm
  • PC: IP 65/IP 66/ IP67; IK 08 (onderbak); IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 65; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
PC 21/18-C3
Behuizingen

PC 21/18-C3

7520081

Afmetingen - 213 x 185 x 90

PC 21/18-3
Behuizingen

PC 21/18-3

7525154

Afmetingen - 235 x 185 x 119

PC 21/18-FC3
Behuizingen

PC 21/18-FC3

7520281

Afmetingen - 213 x 185 x 102

ABS 21/18-3
Behuizingen

ABS 21/18-3

7585154

Afmetingen - 235 x 185 x 119

CARDMASTER 21/18 Accessoires

FP 21/18
Behuizingen

FP 21/18

7720026

Aluminium frontplaat (Cardmaster)
FC PC 21/18
Behuizingen

FC PC 21/18

7720100

Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs
MP 21/18
Behuizingen

MP 21/18

7720035