FC PC 21/18
7720100
Frontplaatdeksel met bevestigingsmaterialen
Afmetingen - 213 x 125 x 20
Beschrijving : Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs
Opmerkingen : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074034670
SSTL Nr. : 3421903
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016839
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508197
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 213
Breedte (mm) : 125
Diepte (mm) : 20
Hoogte (inch) : 8.39
Breedte (inch) : 4.92
Diepte (inch) : 0.79
Materiaal: : Polycarbonaat
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
CAD-tekeningen
- FIBOX_CM2118-3FC.zip
- FIBOX_CM2118-3FC.dwg
- FIBOX_CM2118-3FC.dxf
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
FC PC 21/18
Sample image
Order symbol : FC PC 21/18
Artikelnr. : 7720100
Beschrijving : Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs
Opmerkingen : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
EAN: : 6418074034670
El. number :
- Finland : 3421903
- Denemarken : 8212016839
- Zweden : 2508197
Bestaande uit : Frontplaatdeksel met bevestigingsmaterialen
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 213 | 125 | 20 |
| inch : | 8.39 | 4.92 | 0.79 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Polycarbonaat |
| Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )