Home / Producten / CARDMASTER Accessories
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER met zijn nieuwe, moderne design is een behuizing waarin de volledige bedrading apart van de eigenlijke apparatuur, bijvoorbeeld voor procesbewaking, is ondergebracht.
  • Afmetingen: 166 x 160 x 80 mm – 390 x 316 x 167 mm
  • PC: IP 65/IP 66/ IP67; IK 08 (onderbak); IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 65; IK 07
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
Enclosures

7720071

Montageplaat

Afmetingen - 136 x 133 x 1

Enclosures

7720035

Montageplaat

Afmetingen - 142 x 200 x 1

Enclosures

7720140

Montageplaat

Afmetingen - 225 x 175 x 1

Enclosures

7720033

Montageplaat

Afmetingen - 282 x 215 x 1

Enclosures

7720036

Montageplaat

Afmetingen - 345 x 258 x 1

Enclosures

7720070

Aluminium frontplaat (Cardmaster)
Enclosures

7720026

Aluminium frontplaat (Cardmaster)

Afmetingen - 207 x 119 x 1

Enclosures

7720139

Aluminium frontplaat (Cardmaster)

Afmetingen - 250 x 150 x 1

Enclosures

7720027

Aluminium frontplaat (Cardmaster)

Afmetingen - 290 x 190 x 1

Enclosures

7720028

Aluminium frontplaat (Cardmaster)

Afmetingen - 353 x 223 x 1

Enclosures

7720102

Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs

Afmetingen - 166 x 106 x 16

Enclosures

7720100

Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs

Afmetingen - 213 x 125 x 20

Enclosures

7720111

Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs

Afmetingen - 257 x 157 x 30

Enclosures

7720112

Frontplaatdeksel PC • ondoorzichtig grijs

Afmetingen - 296 x 196 x 30

Enclosures

7720223

Afmetingen - 166 x 106 x 29

Enclosures

7720417

Set scharnieren en sluitingen
Enclosures

7720566

Schroevenset
Enclosures

7720150

Schroevenset
Enclosures

7720424

Set scharnieren en sluitingen
Enclosures

7720418

Set scharnieren en sluitingen
Enclosures

7720419

Set scharnieren en sluitingen
Enclosures

5510674

Wandbevestigingsogen set MNX 2-delig

Afmetingen - 40 x 88 x 14

Enclosures

7720464

Set DIN-rail steunen

CARDMASTER Accessories Accessoires