FP 21/18
7720026
Aluminium frontplaat
Afmetingen - 207 x 119 x 1
Beschrijving : Aluminium frontplaat (Cardmaster)
Opmerkingen : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
Verpakkingseenheid: : 4
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033352
SSTL Nr. : 3422906
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016240
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535010
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 207
Breedte (mm) : 119
Diepte (mm) : 1
Hoogte (inch) : 8.15
Breedte (inch) : 4.69
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
CAD-tekeningen
- FP 21_18.x_t
- FP 21_18.zip
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
FP 21/18
Sample image
Order symbol : FP 21/18
Artikelnr. : 7720026
Beschrijving : Aluminium frontplaat (Cardmaster)
Opmerkingen : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
EAN: : 6418074033352
El. number :
- Finland : 3422906
- Denemarken : 8212016240
- Zweden : 2535010
Bestaande uit : Aluminium frontplaat
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 207 | 119 | 1 |
| inch : | 8.15 | 4.69 | 0.06 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Gegalvaniseerd staal |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )