MP 21/18 main image
MP 21/18 thumb 1

MP 21/18

7720035

Een montageplaat

Afmetingen - 142 x 200 x 1

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074033383

SSTL Nr. : 3422916

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212016363

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2535020

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 142

Breedte (mm) : 200

Diepte (mm) : 1

Hoogte (inch) : 5.59

Breedte (inch) : 7.87

Diepte (inch) : 0.04

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

MP21_18.gif Downloaden
MP21_18i.gif Downloaden

CAD-tekeningen

  • MP 21_18.dwg
  • MP 21_18.dxf
  • MP 21-18.x_t
  • MP 21-18.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MP 21/18

Fibox
7720035_MP_21_18_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 21/18

Artikelnr. : 7720035

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119

EAN: : 6418074033383

El. number :

  • Finland : 3422916
  • Denemarken : 8212016363
  • Zweden : 2535020

Bestaande uit : Een montageplaat

MP21_18
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 142 200 1
inch : 5.59 7.87 0.04
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd