Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Transparent cover, Swinghandle, hinges on the long side
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074318916
SSTL Nr. : 3425154
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507060
ETIM: : EC000261
Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK09
Hoogte (mm) : 500
Breedte (mm) : 400
Diepte (mm) : 210
Hoogte (inch) : 19.69
Breedte (inch) : 15.75
Diepte (inch) : 8.27
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Rookkleurig transparant
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09
Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
A1-A3 GWP (kgCO2e): 27.8005
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-4865
Third party verification: TRUE
CAD-tekeningen
- FCX_504018_B.dwg
- 8121091_FIBOX ARCA IEC 504021ST.step
- FIBOX ARCA IEC_Cover 504003T.dwg
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
ARCA 504021ST 8121091 Accessoires
ARCA 504021ST
Sample image
Order symbol : ARCA 504021ST
Artikelnr. : 8121091
Beschrijving : Cabinet, PC
Opmerkingen : Transparent cover, Swinghandle, hinges on the long side
EAN: : 6418074318916
El. number :
- Finland : 3425154
- Zweden : 2507060
Bestaande uit : Cabinet base, door with PUR gasket, mounting plate, screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 500 | 400 | 210 |
| inch : | 19.69 | 15.75 | 8.27 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Polycarbonaat |
| Kleur onderbak: : | RAL_7035 |
| Kleur deksel: : | Rookkleurig transparant |
| Afdichtingsmateriaal: : | Polyurethaan |
| Temperatuurbereik : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Temperature °F (continuous) : | -40 … 175 |
| Accessoires : | |
|---|---|
| IDS ARCA 5040 |
Binnendeur (set)
(485 x 385 x 35) |
| MPX ARCA 5040 |
Montageplaat hardpapier geïsoleerd
(450 x 350 x 5) |
| MPMP ARCA 5040 |
Montageplaat multiperforated
(450 x 350 x 1.5) |
| MPP ARCA 5040 |
Telequick montageplaat
(450 x 350 x 2) |
| DRS ARCA 504021 |
DIN-rail montageframe (set)
(485 x 385 x 35) |
| PMK ARCA 40 |
Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35) |
| DSP ARCA VLS |
Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein
(15 x 104 x 16) |
| MPS ARCA 5040 |
Montageplaat
(450 x 350 x 2) |
| RCS ARCA 5040 |
Regendak voor 5040
(30 x 400 x 20) |
| DSP ARCA VRS |
Deurstopper ARCA, verticaal, rechts, klein
(15 x 104 x 16) |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Volledig geïsoleerd |
| Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
| UV-bestendigheid: : | UL 746C |
| Brandwerendheidclassificatie: : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )