Home / Producten / ARCA 504021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ARCA 504021
Schakelkasten

ARCA 504021

8120011

Afmetingen - 500 x 400 x 210

ARCA 504021T
Schakelkasten

ARCA 504021T

8121011

Afmetingen - 500 x 400 x 210

ARCA 504021S
Schakelkasten

ARCA 504021S

8120091

Afmetingen - 500 x 400 x 210

ARCA 504021ST
Schakelkasten

ARCA 504021ST

8121091

Afmetingen - 500 x 400 x 210

ARCA 504021 No MP
Schakelkasten

ARCA 504021 No MP

8120011N

Afmetingen - 500 x 400 x 210

ARCA 504021ST No MP
Schakelkasten

ARCA 504021ST No MP

8121091N

Afmetingen - 500 x 400 x 210

ARCA 504021T No MP
Schakelkasten

ARCA 504021T No MP

8121011N

Afmetingen - 500 x 400 x 210

ARCA 504021S No MP
Schakelkasten

ARCA 504021S No MP

8120091N

Afmetingen - 500 x 400 x 210

ARCA 504021 Accessoires

IDS ARCA 5040
Schakelkasten

IDS ARCA 5040

8120715

Binnendeur (set)
MPX ARCA 5040
Schakelkasten

MPX ARCA 5040

8120745

Montageplaat hardpapier geïsoleerd
MPMP ARCA 5040
Schakelkasten

MPMP ARCA 5040

8120924

Montageplaat multiperforated
MPP ARCA 5040
Schakelkasten

MPP ARCA 5040

8120755

Telequick montageplaat
DRS ARCA 504021
Schakelkasten

DRS ARCA 504021

8120769

DIN-rail montageframe (set)
PMK ARCA 40
Schakelkasten

PMK ARCA 40

8120842

Paalbevestiging (set)
DSP ARCA VLS
Schakelkasten

DSP ARCA VLS

8120960

Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein
MPS ARCA 5040
Schakelkasten

MPS ARCA 5040

8120735