MPMP ARCA 5040 main image
MPMP ARCA 5040 thumb 1

MPMP ARCA 5040

8120924

Een montageplaat

Afmetingen - 450 x 350 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat multiperforated

Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x400x210

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074089519

SSTL Nr. : 3424622

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051360

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 450

Breedte (mm) : 350

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 17.72

Breedte (inch) : 13.78

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

8120924_MPMP 5040 DIM.jpg Downloaden

CAD-tekeningen

  • 8120924_FIBOX_ARCA_IEC_MPMP_ARCA_5040.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MPMP ARCA 5040

Fibox
8120924_MP_MP_ARCA_5040_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MPMP ARCA 5040

Artikelnr. : 8120924

Beschrijving : Montageplaat multiperforated

Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x400x210

EAN: : 6418074089519

El. number :

  • Finland : 3424622
  • Denemarken : 8212051360

Bestaande uit : Een montageplaat

8120924_MPMP 5040 DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 450 350 1.5
inch : 17.72 13.78 0.06
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd