Home / Producten / ARCA IEC Accessories
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
Cabinets

8120731

Montageplaat

Afmetingen - 250 x 150 x 2

Cabinets

8120732

Montageplaat (250x250x2 mm)

Afmetingen - 250 x 250 x 2

Cabinets

8120733

Montageplaat

Afmetingen - 350 x 250 x 2

Cabinets

8120734

Montageplaat (350x350x2 mm)

Afmetingen - 350 x 350 x 2

Cabinets

8120735

Montageplaat

Afmetingen - 450 x 350 x 2

Cabinets

8120730

Montageplaat (450x450x2 mm)

Afmetingen - 450 x 450 x 2

Cabinets

8120736

Montageplaat

Afmetingen - 550 x 350 x 2

Cabinets

8120738

Montageplaat

Afmetingen - 630 x 430 x 2

Cabinets

8120739

Montageplaat

Afmetingen - 730 x 530 x 2

Cabinets

8120930

Telequick montageplaat

Afmetingen - 150 x 250 x 2

Cabinets

8120751

Telequick montageplaat

Afmetingen - 250 x 150 x 2

Cabinets

8120752

Telequick montageplaat

Afmetingen - 250 x 250 x 2

Cabinets

8120931

Telequick montageplaat

Afmetingen - 250 x 350 x 2

Cabinets

8120753

Telequick montageplaat

Afmetingen - 350 x 250 x 2

Cabinets

8120754

Telequick montageplaat

Afmetingen - 350 x 350 x 2

Cabinets

8120932

Telequick montageplaat

Afmetingen - 350 x 450 x 2

Cabinets

8120755

Telequick montageplaat

Afmetingen - 450 x 350 x 2

Cabinets

8120750

Telequick montageplaat

Afmetingen - 450 x 450 x 2

Cabinets

8120933

Telequick montageplaat

Afmetingen - 350 x 550 x 2

Cabinets

8120756

Telequick montageplaat

Afmetingen - 550 x 350 x 2

Cabinets

8120934

Telequick montageplaat

Afmetingen - 430 x 630 x 2

Cabinets

8120758

Telequick montageplaat

Afmetingen - 630 x 430 x 2

Cabinets

8120935

Telequick montageplaat

Afmetingen - 530 x 730 x 2

Cabinets

8120759

Telequick montageplaat

Afmetingen - 730 x 530 x 2

Cabinets

8120920

Montageplaat multiperforated

Afmetingen - 250 x 150 x 1.5

Cabinets

8120921

Montageplaat multiperforated

Afmetingen - 250 x 250 x 1.5

Cabinets

8120922

Montageplaat multiperforated

Afmetingen - 350 x 250 x 1.5

Cabinets

8120923

Montageplaat multiperforated

Afmetingen - 350 x 350 x 1.5

Cabinets

8120924

Montageplaat multiperforated

Afmetingen - 450 x 350 x 1.5

Cabinets

8120929

Montageplaat multiperforated

Afmetingen - 450 x 450 x 1.5

Cabinets

8120925

Montageplaat

Afmetingen - 550 x 350 x 1.5

Cabinets

8120927

Montageplaat multiperforated

Afmetingen - 630 x 430 x 2

Cabinets

8120928

Montageplaat multiperforated

Afmetingen - 730 x 530 x 2

Cabinets

8120741

Montageplaat hardpapier geïsoleerd

Afmetingen - 250 x 150 x 5

Cabinets

8120742

Montageplaat hardpapier geïsoleerd

Afmetingen - 250 x 250 x 5

Cabinets

8120743

Montageplaat hardpapier geïsoleerd

Afmetingen - 350 x 250 x 5

Cabinets

8120744

Montageplaat hardpapier geïsoleerd

Afmetingen - 350 x 350 x 5

Cabinets

8120745

Montageplaat hardpapier geïsoleerd

Afmetingen - 450 x 350 x 5

Cabinets

8120740

Montageplaat hardpapier geïsoleerd

Afmetingen - 450 x 450 x 5

Cabinets

8120746

Montageplaat hardpapier geïsoleerd

Afmetingen - 550 x 350 x 5

Cabinets

8120748

Montageplaat hardpapier geïsoleerd

Afmetingen - 630 x 430 x 5

Cabinets

8120749

Montageplaat hardpapier geïsoleerd

Afmetingen - 730 x 530 x 5

Cabinets

8120791

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 285 x 185 x 35

Cabinets

8120760

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 285 x 185 x 35

Cabinets

8120763

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 280 x 280 x 30

Cabinets

8120793

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120794

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120764

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120765

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120767

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 380 x 380 x 30

Cabinets

8120796

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120769

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120778

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 480 x 480 x 30

Cabinets

8120797

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120770

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120790

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120775

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120800

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120777

DIN-rail montageframe (set)

Afmetingen - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120910

Binnendeur (set)
Cabinets

8120711

Binnendeur (set)

Afmetingen - 285 x 185 x 35

Cabinets

8120712

Binnendeur (set)

Afmetingen - 280 x 280 x 30

Cabinets

8120911

Binnendeur (set)
Cabinets

8120713

Binnendeur (set)

Afmetingen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120714

Binnendeur (set)

Afmetingen - 380 x 380 x 30

Cabinets

8120912

Binnendeur (set)
Cabinets

8120715

Binnendeur (set)

Afmetingen - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120710

Binnendeur (set)

Afmetingen - 480 x 480 x 30

Cabinets

8120913

Binnendeur (set)
Cabinets

8120716

Binnendeur (set)

Afmetingen - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120914

Binnendeur (set)
Cabinets

8120718

Binnendeur (set)

Afmetingen - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120915

Binnendeur (set)
Cabinets

8120719

Binnendeur (set)

Afmetingen - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120810

Hoekprofiel kunststof (set, 4 stuks)

Afmetingen - 135 x 50 x 30

Cabinets

8120811

Hoekprofiel kunststof (set, 4 stuks)

Afmetingen - 190 x 50 x 30

Cabinets

8120812

Hoekprofiel kunststof (set, 4 stuks)

Afmetingen - 245 x 70 x 30

Cabinets

8120820

Kastkoppeling

Afmetingen - 82 x 216 x 12

Cabinets

8120830

Wandmontagebeugel set small RVS

Afmetingen - 34 x 56 x 20

Cabinets

8120831

Wandmontagebeugel set small RVS

Afmetingen - 34 x 56 x 50

Cabinets

8120904

Wandmontagebeugel set mid RVS

Afmetingen - 34 x 57 x 23

Cabinets

8120905

Wandmontagebeugel set mid RVS

Afmetingen - 34 x 57 x 53

Cabinets

8120832

Kunststof wandmontagebeugels (set, 4 stuks)

Afmetingen - 35 x 75 x 20

Cabinets

8120833

Kunststof wandmontagebeugels (set, 4 stuks)

Afmetingen - 37 x 77 x 50

Cabinets

8120834

Kunststof wandmontagebeugels (set, 4 stuks)

Afmetingen - 35 x 75 x 20

Cabinets

8120835

Plastic Wandmontagebeugels (set, 4 stuks)

Afmetingen - 37 x 77 x 50

Cabinets

8120891

Scharnierset, klein (2 stuks)

Afmetingen - 70 x 35 x 30

Cabinets

8120892

Scharnierset, medium (2 stuks)

Afmetingen - 120 x 35 x 35

Cabinets

8120840

Paalbevestiging (set)

Afmetingen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120841

Paalbevestiging (set)

Afmetingen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120842

Paalbevestiging (set)

Afmetingen - 385 x 285 x 35

Cabinets

8120843

Paalbevestiging (set)

Afmetingen - 485 x 385 x 35

Cabinets

8120844

Paalbevestiging (set)

Afmetingen - 585 x 385 x 35

Cabinets

8120845

Paalbevestiging (set)

Afmetingen - 685 x 485 x 35

Cabinets

8120846

Paalbevestiging (set)

Afmetingen - 785 x 585 x 35

Cabinets

8120860

Binnenwerk Dubbelbaardslot 3mm

Afmetingen - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120980

Binnenwerk Dubbelbaardslot 3mm

Afmetingen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120861

Binnenwerk Vierkant 7mm

Afmetingen - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120981

Binnenwerk Vierkant 7mm

Afmetingen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120862

Binnenwerk Vierkant 8mm

Afmetingen - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120982

Binnenwerk Vierkant 8mm

Afmetingen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120863

Binnenwerk Driekant 8mm

Afmetingen - 30 x 30 x 40

Cabinets

8120983

Binnenwerk Driekant 8mm

Afmetingen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120865

Knevelslot type 1242E

Afmetingen - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120985

Knevelslot type 1242E

Afmetingen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120866

Knevelslot type 2432E

Afmetingen - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120986

Knevelslot type V2432E

Afmetingen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120867

Knevelslot type 455E

Afmetingen - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120987

Knevelslot type 455E

Afmetingen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120868

Knevelslot type 405E

Afmetingen - 40 x 30 x 40

Cabinets

8120988

Knevelslot type 405E

Afmetingen - 40 x 30 x 60

Cabinets

8120870

Profiel halfcilinder Dubbelbaard 3mm

Afmetingen - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120871

Profiel halfcilinder Vierkant 7mm

Afmetingen - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120872

Profiel halfcilinder Vierkant 8mm

Afmetingen - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120873

Profiel halfcilinder Driekant 8mm

Afmetingen - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120875

Profiel halfcilinder type 1242E

Afmetingen - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120876

Profiel halfcilinder type V2432E

Afmetingen - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120877

Profiel halfcilinder type 455E

Afmetingen - 17 x 30 x 40

Cabinets

8120878

Profiel halfcilinder type 405E

Afmetingen - 17 x 30 x 40

Accessories

8120850

Knevelsluiting zonder ciilinder
Cabinets

8120940

Regendak voor 2030

Afmetingen - 30 x 300 x 20

Cabinets

8120941

Regendak voor 3020

Afmetingen - 30 x 200 x 20

Cabinets

8120942

Regendak voor 3040

Afmetingen - 30 x 400 x 20

Cabinets

8120943

Regendak voor 4030

Afmetingen - 30 x 300 x 20

Cabinets

8120944

Regendak voor 4050

Afmetingen - 30 x 500 x 20

Cabinets

8120945

Regendak voor 4060

Afmetingen - 30 x 600 x 20

Cabinets

8120946

Regendak voor 5040

Afmetingen - 30 x 400 x 20

Cabinets

8120954

Regendak voor 5050

Afmetingen - 30 x 500 x 20

Cabinets

8120947

Regendaken voor 5070

Afmetingen - 50 x 700 x 20

Cabinets

8120948

Regendak voor 6040

Afmetingen - 30 x 400 x 20

Cabinets

8120949

Regendak set voor 6080

Afmetingen - 50 x 800 x 20

Cabinets

8120950

Regendak voor 8060

Afmetingen - 50 x 600 x 20

Cabinets

8120951

Regendak voor 7050

Afmetingen - 50 x 500 x 20

Accessories

8120836

Dubbelbaarsleutel staal geglavaniseerd
Cabinets

8392235

Kunststof sleutel
Cabinets

8120960

Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein

Afmetingen - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120961

Deurstopper ARCA, verticaal, rechts, klein

Afmetingen - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120962

Deurstopper ARCA, horizontaal, links, klein

Afmetingen - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120963

Deurstopper ARCA, horizontaal, recht, kleine

Afmetingen - 15 x 104 x 16

Cabinets

8120964

Deurstopper ARCA, links, mid

Afmetingen - 22 x 200 x 16

Cabinets

8120965

Deurstopper ARCA, rechts, midsize 7050-8060

Afmetingen - 22 x 200 x 16

ARCA IEC Accessories Accessoires