MPP ARCA 5040 main image
MPP ARCA 5040 thumb 1

MPP ARCA 5040

8120755

Een montageplaat

Afmetingen - 450 x 350 x 2

Datablad downloaden

Beschrijving : Telequick montageplaat

Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x400x210

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074082763

SSTL Nr. : 3423837

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212051438

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 450

Breedte (mm) : 350

Diepte (mm) : 2

Hoogte (inch) : 17.72

Breedte (inch) : 13.78

Diepte (inch) : 0.08

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

8120755_MPP 5040 DIM.jpg Downloaden

CAD-tekeningen

  • 8120755_FIBOX_ARCA_IEC_MPP_ARCA_5040.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MPP ARCA 5040

Fibox
8120755_MPP_ARCA_5040_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MPP ARCA 5040

Artikelnr. : 8120755

Beschrijving : Telequick montageplaat

Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x400x210

EAN: : 6418074082763

El. number :

  • Finland : 3423837
  • Denemarken : 8212051438

Bestaande uit : Een montageplaat

8120755_MPP 5040 DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 450 350 2
inch : 17.72 13.78 0.08
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd