MPS ARCA 5040

8120735

Een montageplaat

Afmetingen - 450 x 350 x 2

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x400x210

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074082589

SSTL Nr. : 3423812

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094437

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500185

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 450

Breedte (mm) : 350

Diepte (mm) : 2

Hoogte (inch) : 17.72

Breedte (inch) : 13.78

Diepte (inch) : 0.08

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

MPS 5040_dim.gif Downloaden

CAD-tekeningen

  • MPS 5040.dwg
  • MPS 5040.dxf
  • MPS 5040.x_t
  • MPS 5040.zip
  • 8120735_FIBOX_ARCA_IEC_MPS_ARCA_5040.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MPS ARCA 5040

Fibox
8120735_MPS_ARCA_5040_1_300dpi

Sample image

Order symbol : MPS ARCA 5040

Artikelnr. : 8120735

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x400x210

EAN: : 6418074082589

El. number :

  • Finland : 3423812
  • Denemarken : 8212094437
  • Zweden : 2500185

Bestaande uit : Een montageplaat

MPS 5040_dim
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 450 350 2
inch : 17.72 13.78 0.08
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd