Home / Producten / NEO 423215
NEO image

NEO

NEO is bedoeld voor de elektrotechnische markten en toepassingen. De eisen voor bescherming, robuustheid en efficiënte behuizingsoplossingen worden steeds hoger. NEO is niet alleen het antwoord van Fibox op deze eisen, NEO heeft meer te bieden. Zoals een modern design, maximale betrouwbaarheid, hoge kwaliteit en optimale flexibiliteit voor de gebruiker.
  • Afmetingen: 320 x 220 x 150 mm, 320 x 320 x 150 mm, 420 x 320 x 150 mm 
  • PC: IP 66/67; IK 09
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters

NEO 423215 Accessoires

NEO MPI 4232
Behuizingen

NEO MPI 4232

4850072

Kunststof montageplaat geperforeerd
NEO MPS 4232
Behuizingen

NEO MPS 4232

4850062

Montageplaat
PMK NEO 30
Behuizingen

PMK NEO 30

4850051

Paalbevestiging (set)
WMK NEO plastic
Behuizingen

WMK NEO plastic

4850001

Kunststof wandmontagebeugels (set, 4 stuks)
DRS NEO 423215
Behuizingen

DRS NEO 423215

4850024

DIN-rail montageframe (set)