NEO MPI 4232
4850072
Kunststof montageplaat geperforeerd, montageschroeven.
Afmetingen - 375 x 265 x 3
Beschrijving : Kunststof montageplaat geperforeerd
Opmerkingen : -
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : piece
EAN: : 6418074314819
SSTL Nr. : 3424426
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212098174
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506230
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 375
Breedte (mm) : 265
Diepte (mm) : 3
Hoogte (inch) : 14.76
Breedte (inch) : 10.43
Diepte (inch) : 0.12
Materiaal: : ABS
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
CAD-tekeningen
- 4850072_NEO MPI 4232.dwg
- 4850072_NEO MPI 4232.step
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
NEO MPI 4232
Sample image
Order symbol : NEO MPI 4232
Artikelnr. : 4850072
Beschrijving : Kunststof montageplaat geperforeerd
Opmerkingen : -
EAN: : 6418074314819
El. number :
- Finland : 3424426
- Denemarken : 8212098174
- Zweden : 2506230
Bestaande uit : Kunststof montageplaat geperforeerd, montageschroeven.
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 375 | 265 | 3 |
| inch : | 14.76 | 10.43 | 0.12 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | ABS |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : | Ja |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )