Home / nl / NEO Accessories / NEO MPS 4232
NEO MPS 4232 main image
NEO MPS 4232 thumb 2

NEO MPS 4232

4850062

Geglavaniseerd stalen montageplaat

Afmetingen - 375 x 265 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : -

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : piece

EAN: : 6418074314789

SSTL Nr. : 3424423

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212098145

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506227

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 375

Breedte (mm) : 265

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 14.76

Breedte (inch) : 10.43

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

4850062_NEO MPS 4232 DIM.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 4850062_NEO MPS 4232.dwg
  • 4850062_NEO MPS 4232.step
  • 4850062_NEO MPS 4232.dwg

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

NEO MPS 4232

Fibox
4850062_NEO_MPS_4232_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO MPS 4232

Artikelnr. : 4850062

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : -

EAN: : 6418074314789

El. number :

  • Finland : 3424423
  • Denemarken : 8212098145
  • Zweden : 2506227

Bestaande uit : Geglavaniseerd stalen montageplaat

4850062_NEO MPS 4232 DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 375 265 1.5
inch : 14.76 10.43 0.06
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -