Home / Producten / EKPK, EKPL
EK image

EK

De EK-serie is zeer geschikt voor toepassingen met zowel enkele opzichzelfstaande behuizingen als modulaire verdelers. EK biedt een uitgebreide aanbod van maten, verschillende diepten en  talrijke accessoires.
  • Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm 
  • PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
EKPK 180 G
Behuizingen

EKPK 180 G

2538055

Afmetingen - 380 x 280 x 180

EKPK 230 G
Behuizingen

EKPK 230 G

2538058

Afmetingen - 380 x 280 x 230

EKPK 180 T
Behuizingen

EKPK 180 T

2538155

Afmetingen - 380 x 280 x 180

EKPK 230 T
Behuizingen

EKPK 230 T

2538158

Afmetingen - 380 x 280 x 230

EKPL 180 G
Behuizingen

EKPL 180 G

2538061

Afmetingen - 380 x 280 x 180

EKPL 230 G
Behuizingen

EKPL 230 G

2538064

Afmetingen - 380 x 280 x 230

EKPL 180 T
Behuizingen

EKPL 180 T

2538161

Afmetingen - 380 x 280 x 180

EKPL 230 T
Behuizingen

EKPL 230 T

2538164

Afmetingen - 380 x 280 x 230

EKPK
Behuizingen

EKPK

3530315

Afmetingen - 380 x 280 x 150

EKPL
Behuizingen

EKPL

3530316

Afmetingen - 380 x 280 x 150

EKP 30-G
Behuizingen

EKP 30-G

3730143

Afmetingen - 380 x 280 x 30

EKP 80-G
Behuizingen

EKP 80-G

3730559

Afmetingen - 380 x 280 x 80

EKP 30-T
Behuizingen

EKP 30-T

3720143

Afmetingen - 380 x 280 x 30

EKP 80-T
Behuizingen

EKP 80-T

3720559

Afmetingen - 380 x 280 x 80

EKP 80-T-2FSH
Behuizingen

EKP 80-T-2FSH

3520559

Afmetingen - 380 x 280 x 80

EKP 80-G-2FSH
Behuizingen

EKP 80-G-2FSH

3530559

Afmetingen - 380 x 280 x 80

EKPK, EKPL Accessoires

EKV 32
Behuizingen

EKV 32

3770649

DIN-rail 35
EKV 22
Behuizingen

EKV 22

3770648

DIN-rail 35
EKPZR
Behuizingen

EKPZR

3730141

Verhogingsrand (50 mm)
EKPVT
Behuizingen

EKPVT

3770552

Montageplaat
MPI EKP 3828
Behuizingen

MPI EKP 3828

3770103

Kunststof montageplaat geperforeerd
DRS EKP 2838 2x19M

DRS EKP 2838 2x19M

3770204

DIN-rail set
DRS EKP 3828 3x14M

DRS EKP 3828 3x14M

3770205

DIN-rail set