Home / Producten / ARCA 404021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ARCA 404021
Schakelkasten

ARCA 404021

8120009

Afmetingen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021S
Schakelkasten

ARCA 404021S

8120089

Afmetingen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021T
Schakelkasten

ARCA 404021T

8121009

Afmetingen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021ST
Schakelkasten

ARCA 404021ST

8121089

Afmetingen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021 No MP
Schakelkasten

ARCA 404021 No MP

8120009N

Afmetingen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021T No MP
Schakelkasten

ARCA 404021T No MP

8121009N

Afmetingen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021S No MP
Schakelkasten

ARCA 404021S No MP

8120089N

Afmetingen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021ST No MP
Schakelkasten

ARCA 404021ST No MP

8121089N

Afmetingen - 400 x 400 x 210

ARCA 404021 Accessoires

PMK ARCA 40
Schakelkasten

PMK ARCA 40

8120842

Paalbevestiging (set)
IDS ARCA 4040
Schakelkasten

IDS ARCA 4040

8120714

Binnendeur (set)
MPX ARCA 4040
Schakelkasten

MPX ARCA 4040

8120744

Montageplaat hardpapier geïsoleerd
MPMP ARCA 4040
Schakelkasten

MPMP ARCA 4040

8120923

Montageplaat multiperforated
DRS ARCA 404021
Schakelkasten

DRS ARCA 404021

8120767

DIN-rail montageframe (set)
MPS ARCA 4040
Schakelkasten

MPS ARCA 4040

8120734

Montageplaat (350x350x2 mm)
MPP ARCA 4040
Schakelkasten

MPP ARCA 4040

8120754

Telequick montageplaat