MPMP ARCA 4040 main image
MPMP ARCA 4040 thumb 1

MPMP ARCA 4040

8120923

Een montageplaat

Afmetingen - 350 x 350 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat multiperforated

Opmerkingen : Galvanized steel. for size 400x400x210

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074089502

SSTL Nr. : 3424534

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097874

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506497

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 350

Breedte (mm) : 350

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 13.78

Breedte (inch) : 13.78

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

CAD-tekeningen

  • 8120923_FIBOX_ARCA_IEC_MPMP_ARCA_4040.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MPMP ARCA 4040

Fibox
8120923_MPMP_ARCA_4040_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MPMP ARCA 4040

Artikelnr. : 8120923

Beschrijving : Montageplaat multiperforated

Opmerkingen : Galvanized steel. for size 400x400x210

EAN: : 6418074089502

El. number :

  • Finland : 3424534
  • Denemarken : 8212097874
  • Zweden : 2506497

Bestaande uit : Een montageplaat

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 350 350 1.5
inch : 13.78 13.78 0.06
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd