MPP ARCA 4040 main image
MPP ARCA 4040 thumb 2

MPP ARCA 4040

8120754

Een montageplaat

Afmetingen - 350 x 350 x 2

Datablad downloaden

Beschrijving : Telequick montageplaat

Opmerkingen : Galvanized steel. for size 400x400x210

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074082756

SSTL Nr. : 3423835

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097829

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506492

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 350

Breedte (mm) : 350

Diepte (mm) : 2

Hoogte (inch) : 13.78

Breedte (inch) : 13.78

Diepte (inch) : 0.08

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

CAD-tekeningen

  • 8120754_FIBOX_ARCA_IEC_MPP_ARCA_4040.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MPP ARCA 4040

Fibox
8120754_MPP_ARCA_4040_1_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MPP ARCA 4040

Artikelnr. : 8120754

Beschrijving : Telequick montageplaat

Opmerkingen : Galvanized steel. for size 400x400x210

EAN: : 6418074082756

El. number :

  • Finland : 3423835
  • Denemarken : 8212097829
  • Zweden : 2506492

Bestaande uit : Een montageplaat

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 350 350 2
inch : 13.78 13.78 0.08
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd