DRS ARCA 404021 main image
DRS ARCA 404021 main image
DRS ARCA 404021 main image
DRS ARCA 404021 main image
DRS ARCA 404021 main image
DRS ARCA 404021 main image
DRS ARCA 404021 main image
DRS ARCA 404021 thumb 1
DRS ARCA 404021 thumb 3
DRS ARCA 404021 thumb 4
DRS ARCA 404021 thumb 7
DRS ARCA 404021 thumb 8
DRS ARCA 404021 thumb 11
DRS ARCA 404021 thumb 12

DRS ARCA 404021

8120767

Montageframe, DIN-rail (2 stuks), afdekplaat met sleuven

Afmetingen - 380 x 380 x 30

Datablad downloaden

Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)

Opmerkingen : 2 rows x 17 modules, for size 400x400x210

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074082886

SSTL Nr. : 3423859

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097845

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506494

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 380

Breedte (mm) : 380

Diepte (mm) : 30

Hoogte (inch) : 14.96

Breedte (inch) : 14.96

Diepte (inch) : 1.18

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

8120767_FIBOX_ARCA_IEC_DRS_404021_DIM.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 8120767_FIBOX_ARCA_IEC_DRS_404021.dxf
  • 8120767_FIBOX_ARCA_IEC_DRS_404021.dwg
  • 8120767_FIBOX_ARCA_IEC_DRS_404021.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

DRS ARCA 404021

Fibox
8120767_DRS_ARCA_404021_NEW_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 404021

Artikelnr. : 8120767

Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)

Opmerkingen : 2 rows x 17 modules, for size 400x400x210

EAN: : 6418074082886

El. number :

  • Finland : 3423859
  • Denemarken : 8212097845
  • Zweden : 2506494

Bestaande uit : Montageframe, DIN-rail (2 stuks), afdekplaat met sleuven

8120767_FIBOX_ARCA_IEC_DRS_404021_DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 380 380 30
inch : 14.96 14.96 1.18
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd