MPS ARCA 4040

8120734

Een montageplaat

Afmetingen - 350 x 350 x 2

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat (350x350x2 mm)

Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x400x210

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074082572

SSTL Nr. : 3423810

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097764

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506486

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 350

Breedte (mm) : 350

Diepte (mm) : 2

Hoogte (inch) : 13.78

Breedte (inch) : 13.78

Diepte (inch) : 0.08

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

8120734_MPS 4040 DIM.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 8120734_FIBOX_ARCA_IEC_MPS_ARCA_4040.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MPS ARCA 4040

Fibox
8120734_MPS_ARCA_4040_1_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MPS ARCA 4040

Artikelnr. : 8120734

Beschrijving : Montageplaat (350x350x2 mm)

Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x400x210

EAN: : 6418074082572

El. number :

  • Finland : 3423810
  • Denemarken : 8212097764
  • Zweden : 2506486

Bestaande uit : Een montageplaat

8120734_MPS 4040 DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 350 350 2
inch : 13.78 13.78 0.08
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd