Vi presenterar
nya ARCA T
Den välbetrodda ARCA-serien har utvecklats. Med marknadens största integrerade transparenta dörr är ARCA T konstruerad för smartare övervakning, ökad säkerhet och effektivitet i de mest krävande miljöerna.
Se arca t i aktion
Upplev hur ARCA T kombinerar omedelbar synlighet med robust skydd. Denna UL-certifierade lösning för den globala marknaden säkerställer att du aldrig behöver välja mellan att ha uppsikt över dina komponenter och att hålla dem skyddade.
Se mer. Reagera snabbare. Skydda bättre.
I moderna industrimiljöer räknas varje sekund. Med ARCA T kan du övervaka kritiska komponenter, HMI-displayer och statusindikatorer med ett ögonkast utan att någonsin behöva öppna skåpet. Genom att eliminera onödiga dörröppningar bibehåller du fullt IP66- och IK09-skydd, samtidigt som du avsevärt minskar risken för elstötar och driftstopp.
-
Omedelbar synlighet: Kontrollera systemstatus, säkringar och larm direkt.
-
Kompromisslös säkerhet: Håll skåpet förseglat för att skydda både utrustning och personal.
-
Operativ effektivitet: Effektivisera underhållsrutinerna med snabba visuella inspektioner.
Robust skydd möter smartare design
Till skillnad från traditionella stål och GRP skåp som kräver separata, fastlimmade fönster installationer, kommer ARCA T redo för användning. Vår innovativa, gjutna transparenta dörr erbjuder överlägsen slagtålighet och ett rent, professionellt utseende.
-
UV-Stabil Rökfärgat Polykarbonat: Vår rökfärgade dörr förhindrar gulnande och bibehåller synlighet även i intensivt solljus.
-
Korrosionsfri prestanda: 100% korrosionsbeständig, vilket gör den till det ideala valet för tuffa utomhus- och industrimiljöer.
-
Sömlös integration: Fullt kompatibel med det befintliga ARCA-sortimentet och alla tillbehör.
En närmare titt på flexibiliteten hos ARCA
Upptäck hur ARCA T passar in i ditt arbetsflöde – från enkel anpassning till det breda utbudet av monteringstillbehör.
Vår broschyr ger dig en kortfattad översikt över hela ARCA-sortimentet – inklusive detaljerad information om ARCA T, dess varianter och möjliga användningsområden.
Sätter nya standarder för industriell övervakning
ARCA T är den perfekta partnern för sektorer där kontinuerlig övervakning och skydd på hög nivå är lika kritiska. Inom energiomställningen och sektorer för grön energi skyddar den hjärtat i förnybar infrastruktur, medan den inom vatten- och avloppshantering ger pålitlig prestanda i höggradigt korrosiva miljöer. För fabriksautomation och IoT erbjuder den transparenta dörren tydlig sikt för smarta kontrollsystem och HMI-displayer. Även inom offentlig infrastruktur och trafikledning står ARCA T som en hållbar sköld för livsviktiga nätverk.
Tillgängliga storlekar
Även om ARCA T finns i en mängd olika konfigurationer för att passa alla projekt, inkluderar de vanligaste storlekarna den kompakta modellen på 300 x 200 x 150 mm och den större versionen på 600 x 400 x 210 mm. Du kan välja mellan standardiserade DB3-lås eller det ergonomiska svänghandtaget för förbättrad åtkomstkontroll. Dessutom finns en separat montageplåt (2 mm galvaniserat stål) tillgänglig för varje storlek.

Komplett med standard DB3-lås och transparent dörr
ARCA 203015T No MP
8121020N
200 x 300 x 150
Transparent dörr, 1-punkts låsning, gångjärn kortsida
Väggskåp, PC
ARCA 302015T No MP
8121002N
300 x 200 x 150
Transparent dörr, 1-punkts låsning, gångjärn långsida
Väggskåp, PC
ARCA 303021T No MP
8121005N
300 x 300 x 210
Transparent dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt
Väggskåp, PC
ARCA 304015T No MP
8121022N
300 x 400 x 150
Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Väggskåp, PC
ARCA 304021T No MP
8121023N
300 x 400 x 210
Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Väggskåp, PC
ARCA 403015T No MP
8121006N
400 x 300 x 150
Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Väggskåp, PC
ARCA 403021T No MP
8121007N
400 x 300 x 210
Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Väggskåp, PC
ARCA 404021T No MP
8121009N
400 x 400 x 210
Transparent dörr, 2-punkts låsning, utan monteringsplåt
Väggskåp, PC
ARCA 405021T No MP
8121025N
400 x 500 x 210
Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Väggskåp, PC
ARCA 406021T No MP
8121026N
400 x 600 x 210
Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Väggskåp, PC
ARCA 504021T No MP
8121011N
500 x 400 x 210
Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn långsida
Väggskåp, PC
Komplett med svänghandtag och transparent dörr
ARCA 403015ST No MP
8121086N
400 x 300 x 150
Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida
Väggskåp, PC
ARCA 403021ST No MP
8121087N
400 x 300 x 210
Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida
Väggskåp, PC
ARCA 404021ST No MP
8121089N
400 x 400 x 210
Transparent dörr, handtag, utan monteringsplåt
Väggskåp, PC
ARCA 405021ST No MP
8121105N
400 x 500 x 210
Transparent dörr, handtag, gångjärn kortsida
Väggskåp, PC
ARCA 406021ST No MP
8121106N
400 x 600 x 210
Transparent dörr, handtag, gångjärn kortsida
Väggskåp, PC
ARCA 504021ST No MP
8121091N
500 x 400 x 210
Transparent dörr, handtag, gångjärn långsida
Väggskåp, PC
Redo att skapa tydlighet i ditt nästa projekt?
ARCA T är mer än bara ett kabinettskåp – det är ett fönster in till ditt systems prestanda. Upplev den perfekta balansen mellan synlighet och branschledande skydd.
Vill du veta mer om innovationen bakom
ARCA T?
Upptäck historien om hur den transparenta ARCA-dörren blev till. I vår senaste artikel tar vi med dig bakom kulisserna hos produktteamet på Fibox för att utforska de kundinsikter, tekniska utmaningar och designbeslut som formade denna banbrytande lösning.
Här delar vi med oss av varför transparens har blivit avgörande i moderna elinstallationer, hur vi uppnådde överlägset UV-skydd utan att kompromissa med synligheten, och vad som skiljer ARCA T från traditionella fönsterlösningar.
Kontakta en expert
Vill du upptäcka hur våra lösningar kan lyfta ditt projekts prestanda, tydlighet och tillförlitlighet? Lämna dina kontaktuppgifter och berätta kortfattat om dina behov. Våra experter återkommer till dig inom kort med skräddarsydda rekommendationer, utformade för att driva ditt projekt framåt med trygghet.