< Takaisin asiakastarinoihin

Eiffel-torni

Vuodesta 2002 lähtien Fiboxilla on ollut keskeinen rooli Eiffel-tornin valaistuksen ohjausjärjestelmien suojaamisessa kestävillä ja säänkestävillä koteloilla.

Eiffel tower

Toimiala

Infrastruktuuri ja julkiset maamerkit

Sijainti

Pariisi, Ranska

Liiketoiminta-alue

Kotelot ja kaapit

Yrityksestä

Eiffel-torni on historiallinen maamerkki Pariisin sydämessä Ranskassa. Se näkyy usein elokuvien ja monien TV-ohjelmien taustalla. Torni avattiin vuonna 1889. Se nimettiin Gustave Eiffelin mukaan, jonka yritys suunnitteli ja rakensi tornin.

324 metrin korkeudellaan nähtävyys piti hallussaan maailman korkeimman rakennelman ennätystä vuosina 1889–1930. Keskimäärin yli 25 000 ihmistä vierailee tornilla ja sen ympäristössä joka päivä. Vuodesta 2000 lähtien torni on ollut valaistu sähkövaloilla. Valot ovat ikoninen osa tornia, ja iltaisin nähtävä välkkyvien valojen show herättää ihastusta miljoonissa ihmisissä.

Haasteet

Haastavissa ulko-olosuhteissa toimiva Eiffel-tornin valaistusjärjestelmä tarvitsi kestävän suojan herkille sähkökomponenteille, jotka altistuivat kosteudelle, lämpötilan vaihteluille ja vaativille sääolosuhteille. Luotettavan suorituskyvyn ylläpitäminen vuodesta toiseen oli Eiffel-tornille erittäin tärkeää.

Eiffel-torni altistuu äärimmäisille ulko-olosuhteille. Valaistuksen ohjausjärjestelmät tarvitsivat suojaa sateelta, kosteudelta, lämpötilan vaihteluilta ja tuulelta korkealla maanpinnan yläpuolella.

Eiffel-tornin valaistusinfrastruktuuri tarvitsi koteloita, jotka pystyivät säilyttämään suorituskykynsä vuosien ajan mahdollisimman vähäisellä huollolla.

Sähkö- ja ohjauskomponentit piti suojata varmasti kosteudelta, pölyltä ja ympäristön epäpuhtauksilta.

Laitteiston piti soveltua Eiffel-tornin ainutlaatuisiin rakenteellisiin ja toiminnallisiin rajoitteisiin turvallisuutta ja toimivuutta säilyttäen.

Eiffel-tornin juhlavalaistus

Tässä Eiffel-tornin 130-vuotisjuhlaa juhlistavassa videossa näet, kuinka näyttävä ja vaikuttava asennettu valaistusjärjestelmä todella on.

 Fibox PC 125 on merkittävässä roolissa valaistuksessa suojaamalla kaikki monimutkaisen valaistuskokonaisuuden tärkeät sähkökomponentit.

 

Meidän ratkaisumme

Kestävät ja räätälöidyt kotelot

Fibox vastaa koteloista, joissa Eiffel-tornin valot sijaitsevat. Tässä projektissa käytettiin Fibox PC 125 -koteloa muutamilla asiakaskohtaisilla muokkauksilla.

Asennusprosessi oli poikkeuksellinen ja vaati köysikiipeilijän: suunnittelemalla tähän tarkoitukseen erityisen salvan löysimme toimivan ratkaisun.

Tuotteemme ovat olleet jatkuvassa käytössä vuodesta 2002 lähtien, mikä osoittaa tuotevalikoimamme erinomaisen laadun ja kestävyyden.

Tuotteemme on suunniteltu kestämään pitkään ja sietämään erilaisia olosuhteita niin Pariisissa kuin kaikkialla muuallakin.

Fibox solution example from Eiffel Tower

Keskeiset opit

Kestävät ja räätälöidyt kotelot

Fibox toimitti kestäviä koteloratkaisuja ikonisen Eiffel-tornin valaistusjärjestelmään. Projektissa käytettiin räätälöityjä Fibox PC 125 -koteloita, jotka mukautettiin asennuksen vaatimuksiin.

Haastava asennus

Ainutlaatuinen köysikiipeilyyn perustuva asennustapa vaati erityisesti suunniteltuja salpoja turvallista ja tehokasta kiinnitystä varten.

Suorituskyky vähäisellä huoltotarpeella

Kotelot ovat olleet jatkuvassa käytössä vuodesta 2002 lähtien, mikä osoittaa niiden pitkäaikaisen luotettavuuden ja kestävyyden. Fiboxin tuotteet suojaavat herkkiä valaistus- ja sähkökomponentteja onnistuneesti vaativissa ulko-olosuhteissa.

Hyvät viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot

Vahva yhteistyö, sujuva viestintä ja tekninen tuki olivat avainasemassa projektin onnistuneessa toteutuksessa.

Eiffel-torni-projektissa käytetty tuote

Fibox tarjoaa laajan valikoiman kestäviä kotelo- ja kaappiratkaisuja äärimmäisiin sääolosuhteisiin. Tässä projektissa käytettiin MNX-sarjan koteloita. Vakiotuotteita räätälöitiin projektin erityistarpeisiin sopiviksi.


                                    UL PC 125/75 HG <br>
                                    6411308
Enclosures

UL PC 125/75 HG
6411308

130 x 130 x 75

UL Kotelo PC
Harmaa kansi


                                    UL PC 125/35 LG <br>
                                    6412307

UL PC 125/35 LG
6412307

130 x 130 x 35

UL Kotelo PC
Harmaa kansi

UL MNX
Missing from Table

UL MNX

+ screw cover enclosures with grey orsmoke transparent cover+ more than 260 versions Dimensions:100 x 100 x 35 – ...