Startseite / Produkte / UL CAB 5040
UL CAB image

UL CAB

Fibox-Schränke sind so konzipiert, dass sie Ihre Anlagen und Geräte unter allen Bedingungen, selbst in den rauesten und anspruchsvollsten Umgebungen, einschließen und schützen. Fibox-Schränke übertreffen ständig die Leistung herkömmlicher Gehäuse.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL CAB PC 504020 T3B

UL CAB PC 504020 T3B

8143062

UL Schrank PC

Abmessungen - 500 x 400 x 200

UL CAB PC 504020 G

UL CAB PC 504020 G

8143360

UL Schrank PC

Abmessungen - 500 x 400 x 200

UL CAB PC 504020 G3B

UL CAB PC 504020 G3B

8143362

UL Schrank PC

Abmessungen - 500 x 400 x 200

UL CAB PC 504020 T

UL CAB PC 504020 T

8143060

UL Schrank PC

Abmessungen - 500 x 400 x 200

UL CAB 5040 Zubehör