Startseite / Produkte / UL CAB 4030
UL CAB image

UL CAB

Fibox-Schränke sind so konzipiert, dass sie Ihre Anlagen und Geräte unter allen Bedingungen, selbst in den rauesten und anspruchsvollsten Umgebungen, einschließen und schützen. Fibox-Schränke übertreffen ständig die Leistung herkömmlicher Gehäuse.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL CAB PC 403018 G

UL CAB PC 403018 G

8143350

UL Schrank PC

Abmessungen - 400 x 300 x 180

UL CAB PC 403018 G3B

UL CAB PC 403018 G3B

8143352

UL Schrank PC

Abmessungen - 400 x 300 x 180

UL CAB PC 403018 T

UL CAB PC 403018 T

8143050

UL Schrank PC

Abmessungen - 400 x 300 x 180

UL CAB PC 403018 T3B

UL CAB PC 403018 T3B

8143052

UL Schrank PC

Abmessungen - 400 x 300 x 180

UL CAB 4030 Zubehör