Startseite / Produkte / UL CAB 3020
UL CAB image

UL CAB

Fibox-Schränke sind so konzipiert, dass sie Ihre Anlagen und Geräte unter allen Bedingungen, selbst in den rauesten und anspruchsvollsten Umgebungen, einschließen und schützen. Fibox-Schränke übertreffen ständig die Leistung herkömmlicher Gehäuse.

Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL CAB PC 302018 G3B

UL CAB PC 302018 G3B

8143332

UL Schrank PC

Abmessungen - 300 x 200 x 180

UL CAB PC 302018 G

UL CAB PC 302018 G

8143330

UL Schrank PC

Abmessungen - 300 x 200 x 180

UL CAB PC 302018 T

UL CAB PC 302018 T

8143030

UL Schrank PC

Abmessungen - 300 x 200 x 180

UL CAB PC 302018 T3B

UL CAB PC 302018 T3B

8143032

UL Schrank PC

Abmessungen - 300 x 200 x 180

UL CAB 3020 Zubehör