Quick
Diese intelligenten, modernen Gehäuse sind nach ihren Schnellverschlussschrauben benannt. Sie können leicht geöffnet und geschlossen werden, bieten aber gleichzeitig einen sicheren Schutz vor unbefugter Manipulation. Für Quick steht ein umfangreiches Zubehör-Sortiment zur Verfügung. Gegebenenfalls besondere Montagehinweise beachten.
- Abmessungen: 300 x 200 x 170 mm – 600 x 400 x 270 mm
- PC: IP 66/67; IK 08
- ABS: IP 66; IK 08
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
Breite (mm)
Tiefe (mm)
Keine Ergebnisse gefunden
Bitte versuchen Sie einen anderen Suchbegriff oder passen Sie Ihre Filter an.
CAB PCQ 604021 G
8113378
Abmessungen - 600 x 400 x 210
CAB PCQ 604027 G
8113478
Abmessungen - 600 x 400 x 270
CAB PCQ 604021 T
8113078
Abmessungen - 600 x 400 x 210
CAB PCQ 604027 T
8113178
Abmessungen - 600 x 400 x 270