AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT main image
AR IPW 1210 BT thumb 1
AR IPW 1210 BT thumb 2
AR IPW 1210 BT thumb 5
AR IPW 1210 BT thumb 6

AR IPW 1210 BT

8561824

Abmessungen - 342 x 295 x 88

Download Datenblatt

Beschreibung : IPW Sichtfenster,

Anmerkungen : 342x295x88 mm, 3mm Doppelbartschloß, transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074088741

ETIM: : EC002527

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK09

Höhe (mm) : 342

Breite (mm) : 295

Tiefe (mm) : 88

Material: : Polycarbonat

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80 °C

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

ARCA_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • arca1210ipw_asm.dwg
  • arca1210ipw_asm.dxf
  • arca1210ipw_asm.stp
  • arca1210ipw_asm.x_t
  • arca1210ipw_asm.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR IPW 1210 BT

Fibox
8561824_AR_IPW_1210_B_T_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : AR IPW 1210 BT

Artikel-Nr. : 8561824

Beschreibung : IPW Sichtfenster,

Anmerkungen : 342x295x88 mm, 3mm Doppelbartschloß, transparenter Deckel

EAN: : 6418074088741

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 342 295 88
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80 °C
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Nicht isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance