AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT main image
AR IPW 1614 BT thumb 1
AR IPW 1614 BT thumb 2
AR IPW 1614 BT thumb 3
AR IPW 1614 BT thumb 4
AR IPW 1614 BT thumb 5
AR IPW 1614 BT thumb 6
AR IPW 1614 BT thumb 7
AR IPW 1614 BT thumb 8

AR IPW 1614 BT

8561804

Abmessungen - 452 x 400 x 88

Download Datenblatt

Beschreibung : IPW Sichtfenster,

Anmerkungen : 452x400x88 mm, 3mm Doppelbartschloß, transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074088031

ETIM: : EC002527

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IK09

Höhe (mm) : 452

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 88

Material: : Polycarbonat

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80 °C

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

ARCA_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • arca1614ipw_asm.dwg
  • arca1614ipw_asm.dxf
  • arca1614ipw_asm.stp
  • arca1614ipw_asm.x_t
  • arca1614ipw_asm.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

AR IPW 1614 BT

Fibox
8561804_AR_IPW_1614_B_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : AR IPW 1614 BT

Artikel-Nr. : 8561804

Beschreibung : IPW Sichtfenster,

Anmerkungen : 452x400x88 mm, 3mm Doppelbartschloß, transparenter Deckel

EAN: : 6418074088031

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 452 400 88
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80 °C
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Nicht isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance