UL PC 3828 13 T-2FSH

9880383

Abmessungen - 300 x 400 x 150

Download Datenblatt

Höhe (mm) : 300

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 150

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

CAD-Zeichnungen

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 3828 13 T-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 13 T-2FSH

Artikel-Nr. : 9880383

EAN: :

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 300 400 150