UL PC 3828 13 G

5320363

Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen - 380 x 280 x 130

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074037602

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 130

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
UL Type : 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

PC_ABS3828.gif Herunterladen
PC_ABS3828i.gif Herunterladen
DSS_FI_41597_A1.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_SOLID_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • EKP30C.dwg
  • EKP30C.dxf
  • FIBOX_EKP30C.x_t
  • FIBOX_EKP30C.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.x_t
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 3828 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 13 G

Artikel-Nr. : 5320363

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074037602

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PC_ABS3828
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 280 130
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
UL Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
Certificates :
DSS_FI_41597_A1