UL PC 3828 18 T

5320073

Abmessungen - 380 x 280 x 180

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074037619

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS3828.gif Herunterladen
PC_ABS3828i.gif Herunterladen
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • Fibox_Solid_3828_B.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.x_t
  • EKP80C.dwg
  • EKP80C.dxf
  • FIBOX_EKP80C.x_t
  • FIBOX_EKP80C.zip
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 3828 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 18 T

Artikel-Nr. : 5320073

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074037619

PC_ABS3828
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 280 180
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance