UL PC 2828 13 G

5320362

Abmessungen - 280 x 280 x 130

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074037565

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS2828.gif Herunterladen
PC_ABS2828i.gif Herunterladen
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • EKO100B.dwg
  • EKO100B.dxf
  • Fibox_Solid_2828_B.x_t
  • Fibox_Solid_2828_B.zip
  • EKO30C.dwg
  • EKO30C.dxf
  • FIBOX_EKO30C.x_t
  • FIBOX_EKO30C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 2828 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 2828 13 G

Artikel-Nr. : 5320362

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074037565

PC_ABS2828
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 280 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance