UL PC 1919 13 G

5320359

Abmessungen - 190 x 190 x 130

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074037442

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 190

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS1919.gif Herunterladen
PC_ABS1919i.gif Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • EKH30C.dwg
  • EKH30C.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.dwg
  • Fibox_Solid_1919_B.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.x_t
  • Fibox_Solid_1919_B.zip
  • FIBOX_EKH30C.x_t
  • FIBOX_EKH30C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 1919 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 1919 13 G

Artikel-Nr. : 5320359

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074037442

PC_ABS1919
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 190 190 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12