Startseite / Produkte / UL PC M / 8714319
UL PC MH 125 G main image
UL PC MH 125 G thumb 1

UL PC MH 125 G

8714319

Abmessungen - 230 x 140 x 125

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074054838

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 230

Breite (mm) : 140

Tiefe (mm) : 125

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICMDIM.gif Herunterladen
PICMDIMI.gif Herunterladen
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_PICCOLO_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • PICM20C.dwg
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip
  • PICM105B.dwg
  • PICM105B.dxf
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.x_t
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC MH 125 G

Fibox
PCMH125G

Sample image

Order symbol : UL PC MH 125 G

Artikel-Nr. : 8714319

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074054838

PICMDIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 230 140 125
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc