Startseite / Produkte / UL PC M / 8714318
UL PC M 95 G main image
UL PC M 95 G thumb 1

UL PC M 95 G

8714318

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : Grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074038999

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 230

Breite (mm) : 140

Tiefe (mm) : 95
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICMDIM.gif Herunterladen
PICMDIMI.gif Herunterladen
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • PICM75B.dwg
  • PICM20C.dwg
  • PICM75B.dxf
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M75B.zip
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC M 95 G

Fibox
PC_M_95_G

Sample image

Order symbol : UL PC M 95 G

Artikel-Nr. : 8714318

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : Grauer Deckel

EAN: : 6418074038999

PICMDIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 230 140 95
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance