Startseite / Produkte / UL PC H / 8714315
UL PC H 95 G main image
UL PC H 95 G thumb 1

UL PC H 95 G

8714315

Abmessungen - 170 x 140 x 95

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074038975

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 170

Breite (mm) : 140

Tiefe (mm) : 95
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICHDIM.gif Herunterladen
PICHDIMI.gif Herunterladen
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • PICH75B.dwg
  • PICH20C.dwg
  • PICH75B.dxf
  • PICH20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_H75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_H20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_H75B.zip
  • Fibox_Piccolo_H20C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC H 95 G

Fibox
PC_H_95_G

Sample image

Order symbol : UL PC H 95 G

Artikel-Nr. : 8714315

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074038975

PICHDIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 170 140 95
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance