Startseite / Produkte / UL PC F / 8714011
UL PC F 65 T main image
UL PC F 65 T thumb 1

UL PC F 65 T

8714011

Abmessungen - 230 x 80 x 65

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074038920

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 230

Breite (mm) : 80

Tiefe (mm) : 65
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICFDIM.gif Herunterladen
PICFDIMI.gif Herunterladen
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • PICF45B.dwg
  • PICF20C.dwg
  • PICF45B.dxf
  • PICF20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_F45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_F20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_F45B.zip
  • Fibox_Piccolo_F20C.zip
  • Fibox_Piccolo_F45B.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC F 65 T

Fibox
PC_F_85_T

Sample image

Order symbol : UL PC F 65 T

Artikel-Nr. : 8714011

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074038920

PICFDIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 230 80 65
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance