Startseite / Produkte / UL PC D / 8714307
UL PC D 65 G main image
UL PC D 65 G thumb 1

UL PC D 65 G

8714307

Abmessungen - 170 x 80 x 65

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074038890

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 170

Breite (mm) : 80

Tiefe (mm) : 65

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICDDIM.gif Herunterladen
PICDDIMI.gif Herunterladen
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Herunterladen
MD_FIBOX_PICCOLO_PC.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • PICD45B.dwg
  • PICD45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_D45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_D45B.zip
  • PICD20C.dwg
  • PICD20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_D20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_D20C.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC D 65 G

Fibox
PC_D_85_G

Sample image

Order symbol : UL PC D 65 G

Artikel-Nr. : 8714307

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074038890

PICDDIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 170 80 65
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL 7035 -light grey
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc