Startseite / Produkte / UL PC B
UL PICCOLO image

UL PICCOLO

PICCOLO range is especially designed to house push buttons, terminal blocks, motor starters and electronic devices. They are also ideal for mounting and protecting process control sensors and switches
Zubehör anzeigen
Filter Alle Filter zurücksetzen

Anwendungsgebiet

Material

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

Abmessungen

30 mm 600 mm

Breite (mm)

30 mm 600 mm

Tiefe (mm)

30 mm 600 mm
Filter
UL PC B 65 G
Gehäuse

UL PC B 65 G

8714303

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 110 x 80 x 65

UL PC B 85 G

UL PC B 85 G

8714304

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 110 x 80 x 85

UL PC B 65 T

UL PC B 65 T

8714003

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 110 x 80 x 65

UL PC B 85 T

UL PC B 85 T

8714004

UL Gehäuse PC

Abmessungen - 110 x 80 x 85

UL PC B Zubehör