UL PC 200/63 HT

6411924

Abmessungen - 255 x 180 x 63

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074057846

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 255

Breite (mm) : 180

Tiefe (mm) : 63
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX200H.gif Herunterladen
MNX200Hi.gif Herunterladen
MNX_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MII2003C.dwg
  • MII2003C.dxf
  • FIBOX_MNX20013C.x_t
  • FIBOX_MNX20013C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 200/63 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 200/63 HT

Artikel-Nr. : 6411924

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074057846

MNX200H
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 255 180 63
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance