UL PC 200/75 HG main image
UL PC 200/75 HG thumb 1

UL PC 200/75 HG

6411326

Abmessungen - 255 x 180 x 75

Download Datenblatt

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074057044

ETIM: : EC000261

Schutzart (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Höhe (mm) : 255

Breite (mm) : 180

Tiefe (mm) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX200H.gif Herunterladen
MNX200Hi.gif Herunterladen
MNX_CertificateofCompliance.pdf Herunterladen

CAD-Zeichnungen

  • MII2002C.dwg
  • MII2002C.dxf
  • FIBOX_MNX20025C.x_t
  • FIBOX_MNX20025C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip
  • 6411326_FIBOX_MNX_PC_200_75_HG.step

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.

UL PC 200/75 HG

Fibox
6411326_PC_200_75_HG 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 200/75 HG

Artikel-Nr. : 6411326

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074057044

MNX200H
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 255 180 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance